您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1553 - 带安全锁紧功能的塑料锁紧手柄 带外螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06613-11.prj},{NB=K1553.20884X25},{GR=2},{A=65.2},{A1=75},{B=10.5},{D=13.5},{D1=18.8},{D2=19.5},{H=27.4},{H1=5.5},{H2=20.7},{H3=41.9},{H4=38},{L=25},{ZZ=12},{GEW=0.0250},{EAN=4059245705313},{TYP=1},{NDM=8.000},{NDM1=0.000},{XA=2.500},{XB=54.600},{XC=48.500},{XD=0.500},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=24.200},{XH=18.500},{XI=31.200},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.200},{XM=7.000},{XN=6.400},{XO=36.100},{XP=4.500},{XQ=59.400},{XR=30.800},{XS=57.000},{XT=37.800},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=31.000},{XX=6.700},{XY=2.000},{XZ=5.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000},{XM1=0.500},{XN1=8.600},{XO1=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1553.2051X10
黑色 RAL 7021
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
10
12
0.0200
Yes
73181520
4059245497430
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.2051X20
黑色 RAL 7021
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
20
12
0.0220
Yes
73181520
4059245497447
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.2051X30
黑色 RAL 7021
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
30
12
0.0240
Yes
73181520
4059245497454
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.2051X40
黑色 RAL 7021
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
40
12
0.0250
Yes
73181520
4059245497461
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.2061X10
黑色 RAL 7021
2
M6
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
10
12
0.0180
Yes
73181520
4059245497478
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.2061X20
黑色 RAL 7021
2
M6
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
20
12
0.0300
Yes
73181520
4059245497485
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.2061X30
黑色 RAL 7021
2
M6
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
30
12
0.0200
Yes
73181520
4059245497492
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.2061X40
黑色 RAL 7021
2
M6
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
40
12
0.0230
Yes
73181520
4059245497508
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.2081X10
黑色 RAL 7021
2
M8
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
10
12
0.0210
Yes
73181520
4059245497515
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.2081X20
黑色 RAL 7021
2
M8
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
20
12
0.0250
Yes
73181520
4059245497522
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.2081X30
黑色 RAL 7021
2
M8
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
30
12
0.0260
Yes
73181520
4059245497539
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.2081X40
黑色 RAL 7021
2
M8
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
40
12
0.0300
Yes
73181520
4059245497546
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.20584X10
红色 RAL 3020
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
10
12
0.0200
Yes
73181520
4059245519057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.20584X20
红色 RAL 3020
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
20
12
0.0220
Yes
73181520
4059245519064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.20584X30
红色 RAL 3020
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
30
12
0.0240
Yes
73181520
4059245519071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.20584X40
红色 RAL 3020
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
40
12
0.0250
Yes
73181520
4059245519088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.20684X10
红色 RAL 3020
2
M6
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
10
12
0.0180
Yes
73181520
4059245519095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.20684X20
红色 RAL 3020
2
M6
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
20
12
0.0300
Yes
73181520
4059245519101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.20684X30
红色 RAL 3020
2
M6
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
30
12
0.0200
Yes
73181520
4059245519118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.20684X40
红色 RAL 3020
2
M6
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
40
12
0.0230
Yes
73181520
4059245519125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.20884X10
红色 RAL 3020
2
M8
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
10
12
0.0210
Yes
73181520
4059245519132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.20884X20
红色 RAL 3020
2
M8
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
20
12
0.0240
Yes
73181520
4059245519149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.20884X30
红色 RAL 3020
2
M8
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
30
12
0.0260
Yes
73181520
4059245519156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.20884X40
红色 RAL 3020
2
M8
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
40
12
0.0300
Yes
73181520
4059245519163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1553.1041X10
黑色 RAL 7021
1
M4
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
10
12
0.0070
Yes
73181520
4059245705061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D