您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1463 - 卧式不锈钢快速夹钳 装有力传感器
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1463_1_asmtab.prj},{NB=K1463.108000110},{OH=86},{OG=67},{HALTEKRAFT1=2800},{D1=17},{GEW=0.1300},{EAN=4059245470112},{OGG=0.58000},{OGGG=0.000},{OG1=66.17000},{OH1=86.060},{OLO=110.10617},{OLG=44.51026},{OHG=0.89000},{OHGG=0.000},{HUB=6.500},{SCHRL=45},{OL=3.500},{GR1=4},{GR=4},{TYPC=2},{TYPB=3},{TYPA=3},{TYP=1},{XA=2.000},{XB=1.000},{XC=2.000},{XD=1.000},{XF=22.000},{BESTKIPP=K1463.10800011},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{HANDKRAFT=200},{HALTEKRAFT=2000},{SPANNKRAFT=830},{SPANNKRAFT1=1400},{AS=4-20 mA},{A=26},{A1=10},{A2=6.2},{B=26},{B1=41.5},{B2=45},{C=58.7},{C1=max. 18.4},{D=M8},{D2=M12x1},{H=100.4},{H1=96.6},{H2=30},{L=223,1},{L1=73.5},{L2=94},{SW1=11},{SW2=4},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
OH
压把转角 ~
[°]
OG
把手转角 ~
[°]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
HALTEKRAFT
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFT
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
[N]
AS
Ausgangssignal
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
直径
[mm]
B
间距
[mm]
B1
宽度 ~
[mm]
B2
宽度
[mm]
C
高度 ~
[mm]
C1
高度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
Geiwinde
ⁿ/ₐ
H
高度 ~
[mm]
H1
高度 ~
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度 ~
[mm]
L1
长度 ~
[mm]
L2
长度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1463.10600011
黑色 RAL 7021
86
67
160
1350
1900
720
1200
4-20 mA
26
10
5.5
26
43.5
45
51.9
max. 16.4
M6
17
M12x1
90.2
86.1
30
186,6
60
94
11
3
0.1300
Info
Yes
82057000
4059245470105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1463.10800011
黑色 RAL 7021
86
67
200
2000
2800
830
1400
4-20 mA
26
10
6.2
26
41.5
45
58.7
max. 18.4
M8
17
M12x1
100.4
96.6
30
223,1
73.5
94
11
4
0.1300
Info
Yes
82057000
4059245470112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1463.10600311
红色 RAL 3020
86
67
160
1350
1900
720
1200
4-20 mA
26
10
5.5
26
43.5
45
51.9
max. 16.4
M6
17
M12x1
90.2
86.1
30
186,6
60
94
11
3
0.1300
Info
Yes
82057000
4059245470181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1463.10800311
红色 RAL 3020
86
67
200
2000
2800
830
1400
4-20 mA
26
10
6.2
26
41.5
45
58.7
max. 18.4
M8
17
M12x1
100.4
96.6
30
223,1
73.5
94
11
4
0.1300
Info
Yes
82057000
4059245470198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D