Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0254 - Spherical knobs revolving
Bill of material
K0254.4127
BESTKIPP
Order No.
K0254.4127
FARBE
Colour
colza yellow RAL 1021
GR
size
4
AUSF
version
pin steel
D
thread diameter
M 12
D1
ball diameter
50 mm
D2
diameter
24.0 mm
D3
diameter
31 mm
D4
diameter
16 mm
H
height
51 mm
H1
height
5.5 mm
H2
height
4.5 mm
L
length of threaded bolt
20 mm
L2
Length
30 mm
L3
Length
8 mm
L4
Length
8 mm
SW
width across flats
13
GEW
Approx. weight
0.1542 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245057580
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.