Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic
Bill of material
K0725.0345X20
BESTKIPP
Order No.
K0725.0345X20
AUSF
version
hub without slot
D1
diameter
346 mm
D2
diameter
20 / H7
D3
diameter
67.5 mm
H
height
42.0 mm
H2
height
24.0 mm
L1
height
32 mm
L3
height
79 mm
B3
slot width
- mm
T
Nabennuthöhe
- mm
GEW
Approx. weight
1.4370 kg
ZEICHNUNG
Drawing views
Drawing
BS
Description
Information
Information-text
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245060900
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D