Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0671 - Handwheels DIN 950, grey cast iron
Bill of material
K0671.2500X40
BESTKIPP
Order No.
K0671.2500X40
AUSF
version
with fixed machine handle, hub without slot
MATERIAL
Material
Grauguss
D1
diameter
500 mm
D2
diameter
40 mm / inch
D3
diameter
79 mm
L1
width
45 mm
L3
width
72 mm
B3
width
12 mm
T
depth
43.3 mm
SPEICHEN
Number of spokes
5
GEW
Approx. weight
14.9870 kg
GRIFF1
Fixed Machine Handle to Din 39 Form E
Ø36 x M 16 x 112
GRIFF2
Revolving Machine Handles to DIN 98 Form E
-
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245066261
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D