Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0116 - Clamping levers internal thread
Bill of material
K0116.5161
BESTKIPP
Order No.
K0116.5161
FARBE
Colour
black satin finish
GR
size
5
X
Internal thread
M 16 mm
T
depth
23 mm
D
diameter
23.0 mm
D1
diameter
30 mm
D2
diameter
31.0 mm
D3
diameter
22.0 mm
H
height
49.0 mm
H1
height
12.0 mm
H2
height
32.0 mm
H3
height
79.0 mm
H4
height
84.0 mm
A
Length
110 mm
A1
Length
126 mm
ZZ
No. of teeth
26
GEW
Approx. weight
0.2976 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245077670
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D