Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0269 - Clamping levers with push button internal thread
Bill of material
K0269.72208
BESTKIPP
Order No.
K0269.72208
FARBE
Colour
orange
GR
size
2
X
Internal thread
M8
T
height
12 mm
D
diameter
13.5 mm
D1
diameter
18.0 mm
D2
diameter
19.5 mm
H
height
29.5 mm
H1
height
6.5 mm
H2
height
17.5 mm
H3
height
41.5 mm
H4
height
45.5 mm
A
Length
65 mm
A1
Length
75.0 mm
B
width
9.5 mm
ZZ
No. of teeth
20.0
GEW
Approx. weight
0.0285 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245211685
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D