Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0421 - Swivel feet threaded spindles steel or stainless steel
Bill of material
K0421.242001
BESTKIPP
Order No.
K0421.242001
MATERIAL
Main
Steel
D1
thread
M 24
L
Length
200 mm
L1
Length
10.5 mm
SW
width across flats
24 mm
SW1
24 mm
BELASTUNG
load capacity max.
36.1 kN
GEW
Approx. weight
0.6894 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245185764
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D