Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0788 - Cam lever internal and external thread, steel
Bill of material
K0788.1502206X30
BESTKIPP
Order No.
K0788.1502206X30
AUSF
version
External thread
GR
size
1
D
thread
M 6
D1
diameter
18.1 mm
D2
diameter
9 mm
B
width
21.5 mm
B1
width
15 mm
H
height
14.5 mm
H1
height
22.0 mm
A
Länge ±1
70.4 mm
A1
Length
79.2 mm
L
Length
30
F
Spannkraft ca.
4 kN
HANDKRAFT
Hand force
120 N
S
Stroke
1.2 mm
GEW
Approx. weight
0.0810 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245208722
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D