Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0026 - Tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal
Lista de materiales
K0026.04
BESTKIPP
Referencia
K0026.04
A
Separación
3.8 mm
D
Diámetro de la rosca
M 4
H
Altura
2.8 mm
L
Longitud
10 mm
SW
Ancho de llave
8.0 mm
SW1
Ancho de llave
3 mm
S1
Recorrido de sujeción
0.8 mm
F
Fuerza de sujeción
0.9 kN
ANZM
Par de apriete
2.2 max. Nm
GEW
Peso aprox.
0.0018 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031849
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D