Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0572 - Rubber buffers type DS suction base
Bill of material
K0572.03002857
BESTKIPP
Order No.
K0572.03002857
D
diameter
30 mm
H
height
28.5 mm
G
thread
M8 mm
L
Length
23 mm
BELASTUNG
Coad raiting
340 N
FEDERSTK
Spring stiffness
97
GEW
Approx. weight
0.0392 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178674
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.