Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0704 - Śruby z łbem płaskim i nacięciem DIN 923
Lista materiałowa
K0704.06
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0704.06 mm
D1
Śruba
M 6 mm
D2
Średnica
13 mm
D3
Średnica
8 mm
L
Długość
10 +0,15/+0,07 mm
LX
10 mm
B
Szerokość
9.0 mm
K
Wysokość
3.1 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0081 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
SCHOB
Schraubenoberfläche
Technischer Hinweis
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245150083
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D