Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0762 - Ball transfer units undersprung
Bill of material
K0762.122
BESTKIPP
Order No.
K0762.122
TYP
Type
B
AUSF
version
cap and housing galvanized, balls steel
DK
diameter
22.2 mm
D
diameter
39.0 mm
D1
diameter
50 mm
H
Height
51.5 mm
H1
Height
18.5 mm
H2
Height
14.0 mm
VK
Pre-tension
730 N
EK
End tension
860 N
TVEK
Tolerance for pre and end tension (%)
+25-(-7,5) %
GEW
Approx. weight
0.2495 kg
BS
Description
情報
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245196487
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.