Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1063 - Imbastitore a sfere senza testa
Lista materiale
K1063.10242
BESTKIPP
N. d'ordine
K1063.10242
MATERIAL
Materiale
Acciaio
POS
Posizione
D
Diametro
16 mm
D1
Diametro
10 mm
D2
Diametro
16 mm
D3
Diametro
11 mm
H
Altezza
34.4 mm
H1
Altezza
28.0 mm
L1
Lunghezza
21.5 mm
L2
Lunghezza
23.5 mm
L5
Lunghezza
16.0
M
Filettatura
M12x1,5 mm
T
Altezza max.
16 mm
SW
Apertura chiave
13 mm
SPANNKRAFT
Forza di serraggio
50 N
SCHERKRAFT
Sforzo di taglio
9 kN
AUSZUGSKRAFT
Forza di estrazione
1.5 kN
TEMP
Resistenza alle alte temperature fino a
≤180 °C °
GEW
Poids
0.0506 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73182900
EAN
Codice EAN KIPP
4059245221011
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D