카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1082 - Hinges sheet steel or sheet stainless steel
Bill of material
K1082.104201212
BESTKIPP
Order No.
K1082.104201212
MATERIAL
material
stainless steel A2
W
Angle
°
AUSF
version
1 mm
A
width
40 mm
A1
distance
8.5 mm
A2
distance
8.5 mm
A3
distance
-
A4
distance
-
A6
width
- mm
B
height
40 mm
B2
distance
25.0 mm
B3
distance
7.5 mm
D
diameter
4.0 mm
S
thickness
1.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0157 kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245219575
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
치수도
2D