피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0055 - Toggle clamps vertical with straight foot and adjustable clamping spindle
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Toggle clamps, power clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05700.prj},{NB=K0055.0250 (GESCHLOSSEN)},{OH1=95},{OH2=125},{OHOA=160},{OG1=70},{OG2=85},{OGOA=100},{F=190},{F1=1000},{F2=2800},{F3=900},{F4=1700},{A=19.0},{A1=35},{A2=8.0},{B=12},{B1=6},{B2=26},{B3=8.8},{C=39},{C1=17.5},{C2=7.0},{D=7.1},{H=190},{L=110},{L1=75},{GEW=0.4371},{EAN=4059245034321},{NDM=8},{ST=1.25},{XA=60},{XB=13.0},{XC=4.0},{XD=87.80},{TYP2=1},{S=13.000},{BESTKIPP=K0055.0250},{PASSKG=K0100.28},{M=M 8 x 60},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XPOS= 'GESCHLOSSEN', 'Haltearm geschlossen', 'POSITION_1' , 'Anschlagstift Position 1', 'POSITION_2', 'Anschlagstift Position 2' , 'OHNE_ANSCHLAG', 'ohne Anschlag'},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
OH1
opening angle of holding arm, position 1
[°]
OH2
opening angle of holding arm, position 2
[°]
OHOA
opening angle of holding arm without stop
[°]
OG1
opening angle of handle, position 1
[°]
OG2
opening angle of handle, position 2
[°]
OGOA
opening angle of handle without stop
[°]
F
hand force
[N]
F1
Holding force
[N]
F2
Holding force
[N]
F3
Clamping force
[N]
F4
Clamping force
[N]
PASSKG
suitable plastic handle
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
B3
width
[mm]
C
height
[mm]
C1
height
[mm]
C2
height
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
M
clamping spindles
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0055.0075
130
0
195
90
0
125
80
700
1100
500
750
K0100.16
16.0
26
5.0
8
4
17
5.5
22
9.0
5.0
4.4
106
57
31
M 5 x 35
0.0947
Yes
82057000
4059245034307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0055.0150
95
0
185
75
0
110
120
1350
1650
800
1050
K0100.19
12.7
27
7.0
12
6
24
6.4
28
11.0
5.4
5.1
135
70
43
M 6 x 50
0.2009
Yes
82057000
4059245034314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0055.0250
95
125
160
70
85
100
190
1000
2800
900
1700
K0100.28
19.0
35
8.0
12
6
26
8.8
39
17.5
7.0
7.1
190
110
75
M 8 x 60
0.4371
Yes
82057000
4059245034321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0055.0350
90
120
180
70
80
110
230
2200
4500
1400
3000
K0100.30
32.0
50
9.0
16
8
33
10.6
54
22.0
9.6
8.3
245
145
95
M 10 x 80
0.8973
Yes
82057000
4059245034338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0055.0450
90
125
180
70
85
110
260
3200
7000
1400
3000
K0100.34
32.0
53
10.0
20
10
42
13.5
59
25.0
8.7
8.7
246
177
124
M 12 x 100
1.4090
Yes
82057000
4059245034345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0055.0550
90
120
180
65
80
110
290
3000
8000
1800
3900
K0100.35
51.0
76
12.5
20
10
41
16.5
102
32.0
12.7
12.3
345
230
154
M 16 x 150
2.5020
Yes
82057000
4059245034352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D