您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0736 - 特级锁紧柱塞,锥形顶销
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03089_6.prj},{NB=K0736.502410ENTSPANNT},{D=10},{D2=33},{D3=17.0},{D4=11.0},{L=74.0},{L1=28},{L2=12},{L3=25},{L4=4},{H=10},{H2=9},{SW1=22},{SW2=30},{F1=15},{F2=34},{GEW=0.1435},{EAN=4059245012565},{XZ=MIN},{NDM=20},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{XA=24.0},{XB=10.0},{XC=12.4},{XD=22.0},{XE=53.0},{XF=0.30},{XG=2.3},{XH=2.5},{XI=0.8},{XJ=31.0},{XK=3.7},{XL=26.0},{XM=0.0},{XN=0.0},{XO=0.0},{XP=0.0},{XQ=0.00},{XR=0.0},{XMUTTERH=10.000},{XT=30.000},{XU=0.000},{ST=1.500},{XV=8.500},{XW=8.000},{XX=7.000},{XY=10.000},{BESTKIPP=K0736.502410},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=B},{AUSF=Arretierstift gehärtet},{AUSF1=ohne Rastnut, mit Kontermutter},{D1=M 20 x 1,5},{D5=11 -0,01/-0,03},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
SW1
EAN-Code
[mm]
SW2
EAN-Code
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0736.52105
钢制
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
43.5
17
7
15
3
5
4
13
17
5
12
0.0261
Yes
73181900
4059245012596
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.52206
钢制
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
51.7
20
8
17
3
6
5
14
19
6
14
0.0389
Yes
73181900
4059245012602
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.52308
钢制
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
68.0
26
10
23
4
8
7
19
24
15
35
0.0877
Yes
73181900
4059245012619
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.52410
钢制
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
74.0
28
12
25
4
10
9
22
30
15
34
0.1436
Yes
73181900
4059245012626
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.502105
不锈钢
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
43.5
17
7
15
3
5
4
13
17
5
12
0.0264
Yes
73181900
4059245012534
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.502206
不锈钢
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
51.7
20
8
17
3
6
5
14
19
6
14
0.0393
Yes
73181900
4059245012541
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.502308
不锈钢
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
68.0
26
10
23
4
8
7
19
24
15
35
0.0876
Yes
73181900
4059245012558
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.502410
不锈钢
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
74.0
28
12
25
4
10
9
22
30
15
34
0.1435
Yes
73181900
4059245012565
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.54105
钢制
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
43.5
17
7
15
3
5
4
13
17
5
12
0.0238
Yes
73181900
4059245342983
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.54206
钢制
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
51.7
20
8
17
3
6
5
14
19
6
14
0.0358
Yes
73181900
4059245342990
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.54308
钢制
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
68.0
26
10
23
4
8
7
19
24
15
35
0.0830
Yes
73181900
4059245343003
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.54410
钢制
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
74.0
28
12
25
4
10
9
22
30
15
34
0.1400
Yes
73181900
4059245343010
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.504105
不锈钢
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
43.5
17
7
15
3
5
4
13
17
5
12
0.0235
Yes
73181900
4059245343027
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.504206
不锈钢
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
51.7
20
8
17
3
6
5
14
19
6
14
0.0358
Yes
73181900
4059245343034
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.504308
不锈钢
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
68.0
26
10
23
4
8
7
19
24
15
35
0.0830
Yes
73181900
4059245343041
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.504410
不锈钢
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
74.0
28
12
25
4
10
9
22
30
15
34
0.1400
Yes
73181900
4059245343058
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D