您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2039 - 铝制弹簧杆联轴器
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23012-01_asmtab.prj},{NB=K2039.0400481012},{GR=40},{NM=36},{TM=0.02790},{TS=3.767},{DZ=5000},{D1=10},{D2=12},{D1D2MIN=6},{D1D2MAX=19},{D4=40},{L=48.0},{L1=11.0},{L2=5.50},{SW=4.0},{AM=7.0},{GEW=0.1180},{EAN=4059245820894.000},{NDM=5.000},{TYP1=26},{XA=14.0},{XB=5.0},{XC=8.0},{XD=9.0},{XE=15.00},{XF=2.0},{XG=0.0},{XH=3.000},{XI=5.000},{XJ=5.000},{XK=8.000},{TYP=2.000},{BESTKIPP=K2039.0400481012},{MATERIAL=Aluminium},{WVR=0.15},{WVA=0.85},{WV=1},{C=M5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=23012-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
NM
额定扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[gm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[10-3 Nm/rad]
WVR
最大轴偏差 径向
[mm]
WVA
最大轴偏差 轴向
[mm]
WV
最大 角度偏差
[°]
DZ
最高转速
[U/min]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D4
直径
[mm]
L
总长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
C
(DIN 912-12.9)
ⁿ/ₐ
SW
钳口宽度
[mm]
AM
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2039.0250280606
铝制
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
6
6
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0287
Yes
84836040
4059245820757.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0250280608
铝制
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
6
8
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0265
Yes
84836040
4059245820764.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0250280610
铝制
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
6
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0259
Yes
84836040
4059245820771.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0250280808
铝制
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
8
8
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0275
Yes
84836040
4059245820788.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0250280810
铝制
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
8
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0270
Yes
84836040
4059245820795.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0250281010
铝制
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
10
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0275
Yes
84836040
4059245820801.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0300400606
铝制
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
6
6
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0612
Yes
84836040
4059245820818.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0300400608
铝制
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
6
8
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0600
Yes
84836040
4059245820825.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0300400610
铝制
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
6
10
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0597
Yes
84836040
4059245820832.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0300400808
铝制
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
8
8
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0557
Yes
84836040
4059245820849.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0300400810
铝制
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
8
10
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0572
Yes
84836040
4059245820856.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0300401010
铝制
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
10
10
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0557
Yes
84836040
4059245820863.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0400480606
铝制
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
6
6
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1241
Yes
84836040
4059245820870.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0400481010
铝制
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
10
10
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1180
Yes
84836040
4059245820887.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0400481012
铝制
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
10
12
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1180
Yes
84836040
4059245820894.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0400481212
铝制
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
12
12
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1238
Yes
84836040
4059245820900.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0400481515
铝制
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
15
15
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1236
Yes
84836040
4059245820917.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0400481616
铝制
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
16
16
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1171
Yes
84836040
4059245820924.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0500651010
铝制
50
73
0.08970
7.196
0.15
0.7
1.5
5000
10
10
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.2173
Yes
84836040
4059245820931.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0500651515
铝制
50
73
0.08970
7.196
0.15
0.7
1.5
5000
15
15
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.2495
Yes
84836040
4059245820948.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0500651616
铝制
50
73
0.08970
7.196
0.15
0.7
1.5
5000
16
16
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.2500
Yes
84836040
4059245820955.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0500651919
铝制
50
73
0.08970
7.196
0.15
0.7
1.5
5000
19
19
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.2388
Yes
84836040
4059245820962.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0500652020
铝制
50
73
0.08970
7.196
0.15
0.7
1.5
5000
20
20
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.2173
Yes
84836040
4059245820979.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0600801010
铝制
60
110
0.25370
12.750
0.15
0.7
1.5
4500
10
10
10
30
60
80.0
25.0
12.50
M8
6.0
27.0
0.5000
Yes
84836040
4059245820986.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0600801616
铝制
60
110
0.25370
12.750
0.15
0.7
1.5
4500
16
16
10
30
60
80.0
25.0
12.50
M8
6.0
27.0
0.5000
Yes
84836040
4059245820993.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D