Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0389 - Druckschrauben
Stückliste
K0389.106X413
BESTKIPP
Bestellnummer
K0389.106X413 mm
AUSF
Ausführung
Bolzen aus POM
D
Gewinde
M 6 mm
D1
Durchmesser
3.5 mm
L
Länge
41.3 mm
L2
Länge
1.7
SW
Schlüsselweite
3.0 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0061 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245140770
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.