Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0214 - Poignée de manutention chromée brillante
Nomenclature
K0214.12004
BESTKIPP
Référence
K0214.12004
A
Longueur
120 mm
B
Diamètre
12.5 mm
D
Taraudage
M 4
D1
Diamètre
8 mm
H
Hauteur
33 mm
L
Longueur
132.5 mm
T
Profondeur
8 mm
TRAG
Charge
1000 N
GEW
Poids environ
0.0701 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245125128
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D