Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1134 - Grease nipples flush type, DIN 3405
Bill of material
K1134.1208100
BESTKIPP
Order No.
K1134.1208100 mm
MATERIAL
material
Steel
AUSF
version
square
FORM
Form
B
D
thread
M8X1 mm
L
Length
15.0 mm
L1
Length
5.5 mm
SW
width across flats
9 mm
GEW
Approx. weight
0.0055 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245261277
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.