Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0713 - Kuličkové čepy pro úhlové klouby DIN 71803
Kusovník
K0713.1308
BESTKIPP
Objednací číslo
K0713.1308
FORM
Provedení
C
AUSF
Provedení
se závitovým kolíkem a otvorem pro klíč
D1
Průměr
13 mm
D2
Závit
M 8 mm
D3
Průměr
13 mm
D5
Průměr
8 mm
D6
Průměr
0 mm
L2
Délka
16.5 mm
L3
Délka
13 mm
L5
Délka min.
1.5 mm
L6
Délka max.
5.3 mm
L7
Délka
0.0 mm
SW
Otvor klíče
11 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0179 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245181384
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.