Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0140 - Knurled screws high steel and stainless steel DIN 464
Bill of material
K0140.04X10
BESTKIPP
Order No.
K0140.04X10
MATERIAL
Main
Steel
D
External thread
M 4
D1
diameter
16 mm
D3
diameter
8 mm
L
Length
10 mm
H
height
9.5 mm
K
height
3.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0080 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245036745
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.