Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic, with revolving grip
Bill of material
K0725.4080X08
BESTKIPP
Order No.
K0725.4080X08
AUSF
version
hub without slot
A
distance
30 mm
D1
diameter
80 mm
D2
diameter
8 / H7
D3
diameter
24.5 mm
D4
diameter
20 mm
H
height
20.0 mm
H2
height
16.0 mm
L
Length
85.0 mm
L1
height
20 mm
L2
Length
51 mm
L3
height
34.0 mm
B3
slot width
- mm
T
Nabennuthöhe
- mm
GEW
Approx. weight
0.1370 kg
ZEICHNUNG
Drawing
Drawing views
BS
Description
Information
Information-text
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245061044
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices