Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic, with revolving grip
Bill of material
K0725.4130X12
BESTKIPP
Order No.
K0725.4130X12
AUSF
version
hub without slot
A
distance
55 mm
D1
diameter
129 mm
D2
diameter
12 / H7
D3
diameter
32.0 mm
D4
diameter
23 mm
H
height
30.0 mm
H2
height
21.0 mm
L
Length
112.0 mm
L1
height
24 mm
L2
Length
62 mm
L3
height
50.0 mm
B3
slot width
- mm
T
Nabennuthöhe
- mm
GEW
Approx. weight
0.3000 kg
ZEICHNUNG
Drawing
Drawing views
BS
Description
Information
Information-text
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245061082
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.