Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0725 - 双轮辐手轮,塑料制,带转动手柄
明细表
K0725.4130X14
BESTKIPP
订货号
K0725.4130X14
AUSF
规格
光轴孔
A
间距
55 mm
D1
直径
129 mm
D2
直径
14 / H7
D3
直径
32.0 mm
D4
直径
23 mm
H
高度
30.0 mm
H2
高度
21.0 mm
L
长度
112.0 mm
L1
高度
24 mm
L2
长度
62 mm
L3
高度
50.0 mm
B3
毂槽宽度
- mm
T
Nabennuthöhe
- mm
GEW
重量约
0.2950 kg
ZEICHNUNG
图纸
图纸视图
BS
描述
信息
信息文本
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245061099
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
询价
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.