Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic, with revolving grip
Bill of material
K0725.4200X20
BESTKIPP
Order No.
K0725.4200X20
AUSF
version
hub without slot
A
distance
82 mm
D1
diameter
198 mm
D2
diameter
20 / H7
D3
diameter
51.0 mm
D4
diameter
26 mm
H
height
31.0 mm
H2
height
17.5 mm
L
Length
141.0 mm
L1
height
32 mm
L2
Length
81 mm
L3
height
60.0 mm
B3
slot width
- mm
T
Nabennuthöhe
- mm
GEW
Approx. weight
0.7280 kg
ZEICHNUNG
Drawing
Drawing views
BS
Description
Информация
Information-text
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245061136
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.