Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0122 - Clamping levers external thread
Bill of material
K0122.3102X30
BESTKIPP
Order No.
K0122.3102X30
MATERIAL
Material
Zink
FARBE
Colour
orange RAL 2004
OBFLGK
Surface finish body
seidenmatt
GR
size
3
X
External thread
M 10
D
mm
16.0 mm
D1
mm
21.0 mm
D2
mm
22.0 mm
H
mm
37.0 mm
H1
mm
10.0 mm
H2
mm
24.0 mm
H3
mm
54.5 mm
H4
mm
58.5 mm
A
mm
80 mm
A1
mm
91.0 mm
B
mm
11.0 mm
L
mm
30 mm
ZZ
No. of teeth
22
GEW
kg
0.1561 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245092079
FARBE1
Colour
Stahl brüniert
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.