Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1909 - Cylindrical pins with internal thread DIN EN ISO 8735
Bill of material
K1909.08X32
BESTKIPP
Order No.
K1909.08X32
L
Length
32 mm
D
diameter
8 mm
D1
diameter
M 5 mm
T
Screw-depth
8 mm
L1
Length approx.
1.0 mm
L2
Length approx.
2.6 mm
GEW
Approx. weight
0.0105 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245696765
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.