Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1909 - Goupille cylindrique taraudée DIN EN ISO 8735
Nomenclature
K1909.12X32
BESTKIPP
Référence
K1909.12X32
L
Longueur
32 mm
D
Diamètre
12 mm
D1
Diamètre
M 6 mm
T
Profondeur de filetage
10 mm
L1
Longueur env.
1.6 mm
L2
Longueur env.
3.8 mm
GEW
Poids environ
0.0238 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245697021
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.