Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1796 - Button head screws EN ISO 7380
Bill of material
K1796.1106X12
BESTKIPP
Order No.
K1796.1106X12 mm
SS
Steel code
A2
FORM
Form
A
MATERIAL
Main material
Stainless steel
OBFG
Surface finish body
bright
FESTKL
Grade
70
D
thread
M6 mm
L
Length
12 mm
LS
Ls min.
0.00 mm
LG
Lg max.
3.00 mm
SW
Width across flats
4.0 mm
DK
diameter
10.5 mm
D1
diameter
0.0 mm
K
width
3.3 mm
GEW
Approx. weight
0.0032 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
SCHOB
Schraubenoberfläche
Technischer Hinweis
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245610747
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.