Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0376 - Clamp hubs
Bill of material
K0376.1012
BESTKIPP
Order No.
K0376.1012
D1
diameter
12 mm
D2
diameter
28 mm
D3
diameter
12 mm
D4
thread
M 10 mm
B
width
17.5 mm
B1
width
15 mm
L
Length
41 mm
T
depth
14 mm
GEW
Approx. weight
0.1102 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84836040
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245073139
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D