Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0080 - Sauterelle à étrier horizontale avec attache
Nomenclature
K0080.0250N
BESTKIPP
Référence
K0080.0250N
MATERIAL
Corps de base
Inox
OG
Angle d'ouverture de la poignée
120 °
F
Force manuelle
150 N
F1
Traction
2700 N
A
Longueur
35 mm
A1
Longueur
19 mm
A2
Longueur
6.0 mm
A3
Longueur
14 mm
A4
Longueur
32 mm
B
Largeur
48 mm
B1
Largeur
33 mm
B2
Largeur
26 mm
B3
Largeur
21 mm
D
Diamètre
6.5 mm
D1
Diamètre
6 mm
H
Hauteur
64 mm
LMIN
Course de réglage
145 mm
LMAX
Course de réglage
185 mm
L1MIN
Course de réglage
45 mm
L1MAX
Course de réglage
85 mm
L2
Course de serrage
24 mm
S
3.0 mm
T
Hauteur
18.5 mm
GEW
Poids environ
0.2828 kg
INFO
Informations techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035205
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.