Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0085 - Toggle clamps push-pull with mounting bracket
Bill of material
K0085.0200N
BESTKIPP
Order No.
K0085.0200N
POS
Position
MATERIAL
Main
stainless steel
OG
opening angle of handle
190 °
F
hand force
50 N
F2
Holding force
2000 N
F1
Clamping force
2000 N
PASSKG
suitable plastic handle
K0100.28
A1
Length
0 mm
A2
Length
0.0 mm
B
width
0 mm
B1
width
0 mm
B2
width
0
B3
width
28 mm
C1
height
0 mm
D
diameter
0.0 mm
D1
diameter
12 mm
H
height
0 mm
L
Length
108 mm
L1
Length
53 mm
L2
Length
12.0 mm
L3
Length
25 mm
L4
Length
41 mm
M
thread
M 8 x 40 mm
M1
thread 1
M 20 x 1.5
S
Length
0 mm
R
Radius
112 mm
C
Stroke
40 mm
GEW
Approx. weight
0.3156 kg
INFO
Technical Information
Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035380
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.