Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1759 - Swivel and fixed castors appliance, standard version
Bill of material
K1759.075251
BESTKIPP
Order No.
K1759.075251
AUSF
version
Fixed Castor
RL
wheel bearing
plain bearing
A
Length
28 mm
B2
width
25 mm
D
diameter
11 mm
D1
diameter
43 mm
H
height
98 mm
R
Length
65.5 mm
R1
diameter
75 mm
TFK
Permissible load
60 kg
GEW
Approx. weight
0.1891 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245594368
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.