Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1767 - Swivel and fixed castors medum-duty version
Bill of material
K1767.200502
BESTKIPP
Order No.
K1767.200502
AUSF
version
Swivel Castor with stop-top
ROT
Rotation
RL
wheel bearing
ball bearing
A
Distance
70 mm
B
width
110 mm
B1
width
80 mm
B2
width
75 mm
B3
width
50 mm
L
width
140 mm
L1
Length
105 mm
H
height
245 mm
D
diameter
11 mm
R
Distance
170.0 mm
R1
diameter
200 mm
TFK
load-carrying capacity
800 kg
GEW
Approx. weight
3.8000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245596041
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.