Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0705 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
明细表
K0705.06X25
BESTKIPP
订货号
K0705.06X25 mm
MATERIAL
材料
钢制
D1
轴径
6 mm
D
公制螺纹
M 5 mm
D2
顶部直径
10 mm
B
脚杯:
9.5 mm
K
顶部高度
4.5 mm
SW
钳口宽度
3.0 mm
L1
长度
25 mm
GEW
重量约
0.0089 kg
BS
描述
信息
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
SCHOB
Schraubenoberfläche
Technischer Hinweis
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245150137
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
询价
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.