Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
Bill of material
K0705.105X08
BESTKIPP
Order No.
K0705.105X08 mm
MATERIAL
Materials
Stainless steel
D1
shank diameter
5 mm
D
nominal thread
M 4 mm
D2
head diameter
9 mm
B
thread length
8.0 mm
K
head height
4.0 mm
SW
width across flats
2.5 mm
L1
Length
8 mm
GEW
Approx. weight
0.0036 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
SCHOB
Schraubenoberfläche
Technischer Hinweis
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245264001
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.