Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0007 - Hinge pins steel or stainless steel
Bill of material
K0007.082
BESTKIPP
Order No.
K0007.082
MATERIAL
Main material
Steel
D1
pin diameter
8 mm
L
Length
27 mm
L1
Length
21 mm
M1
width
0.9 mm
D3
diameter
15.2 mm
GEW
Approx. weight
0.0129 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030576
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.