您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1092 - 弓形把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/k1092.prj},{NB=K1092.113208},{A=132},{B=28},{B1=24},{D1=18},{H=43.0},{H1=34.0},{H2=36.5},{L=160},{T=12},{F1=3500},{F2=2900},{GEW=0.0793},{EAN=4059245222964},{NDM=8.0},{SW=13.5},{XA=236.0},{XB=1090.0},{XC=4.0},{XD=15.0},{XE=24.0},{XF=17.8},{XG=12.0},{XH=32.0},{XI=34.0},{XJ=3.6},{XK=10.3},{XL=2.5},{XM=4.0},{XN=0.5},{XO=2.0},{XP=10.5},{XQ=55.000},{XR=21.500},{BESTKIPP=K1092.113208},{AUSF=Innengewinde},{FORM=A},{D=M8},{TRAG=1000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径/螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
间距
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1092.109406
内螺纹
A
94
24
21
M6
16
37.0
30.0
33.0
118
12
2000
2000
1000
0.0450
Yes
39269025
4059245222919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1092.111706
内螺纹
A
117
28
24
M6
18
40.5
31.5
34.0
145
12
3400
2900
1000
0.0753
Yes
39269025
4059245222926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1092.111708
内螺纹
A
117
28
24
M8
18
40.5
31.5
34.0
145
12
3400
2900
1000
0.0710
Yes
39269025
4059245222933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1092.112006
内螺纹
A
120
28
24
M6
18
40.5
31.5
34.0
148
12
3500
1700
1000
0.0772
Yes
39269025
4059245222940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1092.112008
内螺纹
A
120
28
24
M8
18
40.5
31.5
34.0
148
12
3500
1700
1000
0.0727
Yes
39269025
4059245222957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1092.113208
内螺纹
A
132
28
24
M8
18
43.0
34.0
36.5
160
12
3500
2900
1000
0.0793
Yes
39269025
4059245222964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1092.209406
通孔
B
94
24
21
6,5
16
37.0
30.0
33.0
118
14
2500
2000
1000
0.0374
Yes
39269025
4059245222971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1092.211706
通孔
B
117
28
24
6,5
18
40.5
31.5
34.0
145
15
3700
3500
1000
0.0585
Yes
39269025
4059245222988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1092.211708
通孔
B
117
28
24
8,5
18
40.5
31.5
34.0
145
15
3700
3500
1000
0.0583
Yes
39269025
4059245222995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1092.212006
通孔
B
120
28
24
6,5
18
40.5
31.5
34.0
148
15
2900
3500
1000
0.0602
Yes
39269025
4059245223008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1092.212008
通孔
B
120
28
24
8,5
18
40.5
31.5
34.0
148
15
2900
3500
1000
0.0643
Yes
39269025
4059245223015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1092.213208
通孔
B
132
28
24
8,5
18
43.0
34.0
36.5
160
15
3200
3200
1000
0.0702
Yes
39269025
4059245223022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D