피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1668 - Barrel locks with return spring steel or brass bevel up or down
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Cam-action indexing plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/sperrriegel/03102-05.prj},{NB=K1668.1737000},{B=70},{B1=45},{B2=16},{C=2.0},{D=7.0},{D1=0},{D2=0},{H=38.0},{H1=16},{L=73.0},{L1=22},{L2=28.0},{L3=0},{L4=0},{S=17},{GEW=0.1630},{EAN=4059245590353},{XA=39.0},{XB=68.0},{XC=18.0},{XD=9.0},{XE=1.8},{XF=15.2},{XG=19.0},{XH=34.2},{XI=14.4},{XJ=1.6},{BESTKIPP=K1668.173700},{FORM=B},{FORMT=Riegel nach unten},{MATERIAL=Stahl},{OBER=verzinkt},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FORMT
Form-Type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
OBER
Surface finish body
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
C
height
[mm]
D
diameter
[mm]
H
Length
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1668.036350
A
bevel up
steel
passivated
35
23
8
1.2
3.5
19.0
8
36.5
11
13.5
0.0200
Yes
73181900
4059245590308
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1668.056500
A
bevel up
steel
passivated
50
34
12
1.5
4.8
29.5
12
56.0
16
19.0
0.0710
Yes
73181900
4059245590315
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1668.073700
A
bevel up
steel
passivated
70
45
16
2.0
7.0
38.0
16
73.0
22
28.0
0.1290
Yes
73181900
4059245590322
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1668.136350
B
bevel down
steel
passivated
35
23
8
1.2
3.5
19.0
8
36.5
11
13.5
0.0240
Yes
73181900
4059245590339
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1668.156500
B
bevel down
steel
passivated
50
34
12
1.5
4.8
29.5
12
56.0
16
19.0
0.0750
Yes
73181900
4059245590346
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1668.173700
B
bevel down
steel
passivated
70
45
16
2.0
7.0
38.0
16
73.0
22
28.0
0.1630
Yes
73181900
4059245590353
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1668.036351
A
bevel up
brass
chromed
35
23
8
1.2
3.5
19.0
8
36.5
11
13.5
0.0200
Yes
73181900
4059245590360
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1668.056501
A
bevel up
brass
chromed
50
34
12
1.5
4.8
29.5
12
56.0
16
19.0
0.0710
Yes
73181900
4059245590377
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1668.073701
A
bevel up
brass
chromed
70
45
16
2.0
7.0
38.0
16
73.0
22
28.0
0.1290
Yes
73181900
4059245590384
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1668.136351
B
bevel down
brass
chromed
35
23
8
1.2
3.5
19.0
8
36.5
11
13.5
0.0240
Yes
73181900
4059245590391
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1668.156501
B
bevel down
brass
chromed
50
34
12
1.5
4.8
29.5
12
56.0
16
19.0
0.0750
Yes
73181900
4059245590407
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1668.173701
B
bevel down
brass
chromed
70
45
16
2.0
7.0
38.0
16
73.0
22
28.0
0.1630
Yes
73181900
4059245590414
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D