피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1016 - Star grips silimar to DIN 6336, metal parts stainless steel
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Handles, knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06209.prj},{NB=K1016.44008X20},{D1=40},{D8=18},{H=25},{H3=13},{GEW=0.0324},{EAN=4059245210770},{XN=20.0},{XA=27.0},{XB=19.0},{XC=17.0},{XD=26.0},{XE=5.0},{XF=10.0},{XG=2.5},{XH=73.0},{XI=80.0},{XJ=1.5},{XK=3.000},{XL=1.000},{XM=0.000},{NDM=8.0},{TYP=2.0},{BESTKIPP=K1016.44008X20},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=mit Aussengewinde},{FORM=L},{D=M 8},{T=-},{L=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{LX=20,25,30,35,40},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D8
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H3
height
[mm]
T
Screw-depth
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1016.22505
Stainless steel
with threaded bush
K
M 5
25
12
16
8
7.5
0.0070
Yes
73181600
4059245559497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.23206
Stainless steel
with threaded bush
K
M 6
32
14
20
10
12
-
0.0124
Yes
73181600
4059245210695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.24008
Stainless steel
with threaded bush
K
M 8
40
18
25
13
14
-
0.0246
Yes
73181600
4059245210701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.25010
Stainless steel
with threaded bush
K
M 10
50
22
32
17
18
-
0.0398
Yes
73181600
4059245210718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.26312
Stainless steel
with threaded bush
K
M 12
63
26
40
21
22
-
0.0848
Yes
73181600
4059245210725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.28016
Stainless steel
with threaded bush
K
M 16
80
35
50
25
24
0.1568
Yes
73181600
4059245559503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.42505X15
Stainless steel
with threaded bush
L
M 5
25
12
16
8
-
15
0.0074
Yes
73181520
4059245559510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.42505X20
Stainless steel
with threaded bush
L
M 5
25
12
16
8
-
20
0.0077
Yes
73181520
4059245559527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.42505X25
Stainless steel
with threaded bush
L
M 5
25
12
16
8
-
25
0.0087
Yes
73181520
4059245559534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.43206X15
Stainless steel
with external thread
L
M 6
32
14
20
10
-
15
0.0156
Yes
73181520
4059245210732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.43206X20
Stainless steel
with external thread
L
M 6
32
14
20
10
-
20
0.0153
Yes
73181520
4059245210749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.43206X25
Stainless steel
with external thread
L
M 6
32
14
20
10
-
25
0.0167
Yes
73181520
4059245210756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.43206X30
Stainless steel
with external thread
L
M 6
32
14
20
10
-
30
0.0173
Yes
73181520
4059245210763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.43206X40
Stainless steel
with threaded bush
L
M 6
32
14
20
10
-
40
0.0160
Yes
73181520
4059245559541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.44008X20
Stainless steel
with external thread
L
M 8
40
18
25
13
-
20
0.0324
Yes
73181520
4059245210770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.44008X25
Stainless steel
with external thread
L
M 8
40
18
25
13
-
25
0.0337
Yes
73181520
4059245210787
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.44008X30
Stainless steel
with external thread
L
M 8
40
18
25
13
-
30
0.0351
Yes
73181520
4059245210794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.44008X40
Stainless steel
with external thread
L
M 8
40
18
25
13
-
40
0.0385
Yes
73181520
4059245210800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.44008X50
Stainless steel
with threaded bush
L
M 8
40
18
25
13
-
50
0.0405
Yes
73181520
4059245559558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.45010X25
Stainless steel
with threaded bush
L
M 10
50
22
32
17
-
25
0.0500
Yes
73181520
4059245559565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.45010X30
Stainless steel
with threaded bush
L
M 10
50
22
32
17
-
30
0.0530
Yes
73181520
4059245559572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.45010X40
Stainless steel
with threaded bush
L
M 10
50
22
32
17
-
40
0.0570
Yes
73181520
4059245559589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.45010X50
Stainless steel
with threaded bush
L
M 10
50
22
32
17
-
50
0.0610
Yes
73181520
4059245559596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.46312X30
Stainless steel
with threaded bush
L
M 12
63
26
40
21
-
30
0.1069
Yes
73181520
4059245559602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1016.46312X40
Stainless steel
with threaded bush
L
M 12
63
26
40
21
-
40
0.1070
Yes
73181520
4059245559619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D