피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0116 - Clamping levers internal thread
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06410.prj},{NB=K0116.5161},{T=23},{D=23.0},{D1=30},{D2=31.0},{D3=22.0},{H=49.0},{H1=12.0},{H2=32.0},{H3=79.0},{H4=84.0},{A=110},{A1=126},{ZZ=26},{GEW=0.2976},{EAN=4059245077670},{NDM=16},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{XA=24.7},{XB=35.2},{XC=15},{XD=99.0},{XE=110},{XF=36.2},{XG=56.0},{XH=17.5},{XI=15},{XJ=94.5},{XK=20.3},{XL=9.3},{XM=103.8},{XN=13.5},{XO=11.8},{XP=30.8},{XQ=13.5},{XR=20.8},{XS=5.10},{XT=3.00},{XU=3.70},{XV=15},{XW=0.40},{XX=0.3},{XY=2.54},{XZ=1.35},{XA1=7.6},{XB1=1.6},{BESTKIPP=K0116.5161},{FARBE=schwarz seidenmatt},{GR=5},{X=M 16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
[mm]
T
depth
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0116.1041
black satin finish
1
M 4
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0295
Yes
73181600
4059245077472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.1051
black satin finish
1
M 5
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0293
Yes
73181600
4059245077496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.1061
black satin finish
1
M 6
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0295
Yes
73181600
4059245077519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.2061
black satin finish
2
M 6
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0753
Yes
73181600
4059245077533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.2081
black satin finish
2
M 8
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0733
Yes
73181600
4059245077557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.3081
black satin finish
3
M 8
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1267
Yes
73181600
4059245077571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.3101
black satin finish
3
M 10
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1233
Yes
73181600
4059245077595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.4101
black satin finish
4
M 10
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.1998
Yes
73181600
4059245077618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.4121
black satin finish
4
M 12
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.1940
Yes
73181600
4059245077632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.5121
black satin finish
5
M 12
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.3169
Yes
73181600
4059245077656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.5161
black satin finish
5
M 16
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.2976
Yes
73181600
4059245077670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.1043
silver metallic
1
M 4
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0300
Yes
73181600
4059245077489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.1053
silver metallic
1
M 5
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0293
Yes
73181600
4059245077502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.1063
silver metallic
1
M 6
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0286
Yes
73181600
4059245077526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.2063
silver metallic
2
M 6
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0761
Yes
73181600
4059245077540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.2083
silver metallic
2
M 8
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0727
Yes
73181600
4059245077564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.3083
silver metallic
3
M 8
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1230
Yes
73181600
4059245077588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.3103
silver metallic
3
M 10
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1226
Yes
73181600
4059245077601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.4103
silver metallic
4
M 10
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.1962
Yes
73181600
4059245077625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.4123
silver metallic
4
M 12
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.1951
Yes
73181600
4059245077649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.5123
silver metallic
5
M 12
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.3159
Yes
73181600
4059245077663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0116.5163
silver metallic
5
M 16
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.2985
Yes
73181600
4059245077687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D