您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1255 - 垂直压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1255_asmtab.prj},{NB=K1255.0040000},{LOCHBILD=1},{OG=61},{OH=112},{A1=49.2},{A2=0},{A3=0.0},{B=45.3},{B1=64.3},{B2=19.0},{B3=11.0},{B4=0.0},{B5=3.0},{C=44.0},{C1=19.0},{H=206.0},{L=139.5},{L1=90.3},{L2=63.5},{HALTEKRAFTF1=2000},{HALTEKRAFTF2=4000},{SPANNKRAFTF3=1400},{SPANNKRAFTF4=3000},{GEW=0.6672},{EAN=4059245316854},{ST=1.500},{XA=10.000},{XB=85.000},{XC=61.00200},{XD=45.90000},{TYP=10},{TYP1=2},{TYP2=3.000},{TYP3=2.000},{TYP4=11},{TYP5=16.000},{TYP6=4},{TYP7=1},{TYP8=0},{TYP9=2},{TYP10=0},{TYP11=8},{BESTKIPP=K1255.004000},{MATERIAL=Stahl},{A=31.8},{D=8.7},{M=M10x85},{HANDKRAFT=250},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1255_schb.prj},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OG
把手转角
[°]
OH
压把转角
[°]
A
间距
[mm]
A1
宽度
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
间距
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
间距
[mm]
B5
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
间距
[mm]
M
螺纹
[mm]
HANDKRAFT
把手施力 FH
[N]
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFTF4
夹持力 F4
[N]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1255.001000
钢制
1
85
120
16
26.0
0
0.0
24.0
34.0
9.5
5.5
0.0
2.0
16.0
9.0
4.4
88.0
57.0
31.0
16.6
M5x35
50
700
1000
500
700
0.0908
Yes
82057000
4059245316731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1255.001800
钢制
1
60
95
12.7
24.5
0
0.0
27.0
39.7
13.0
7.0
0.0
3.0
22.7
9.5
5.2
104.0
64.7
33.7
19.9
M6x44
100
800
1800
600
1200
0.1577
Yes
82057000
4059245316755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1255.010001
钢制
2
69
96
16
29.0
0
14.0
24.0
34.0
10.0
5.0
17.5
2.5
22.0
10.0
4.8
97.0
67.0
38.0
27.9
M5x35
50
700
1000
500
800
0.1220
Yes
82057000
4059245316779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1255.001600
钢制
1
75
95
12.7
27.0
0
0.0
26.8
37.8
12.2
6.2
0.0
3.0
23.0
11.0
5.2
125.0
70.0
43.0
24.9
M6x50
100
1200
1600
800
1000
0.1970
Yes
82057000
4059245316786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1255.002000
钢制
4
70
108
19
35.0
0
12.7
27.0
42.0
11.0
6.0
25.0
3.0
29.0
13.0
5.5
135.0
79.0
44.0
32.9
M6x50
100
1000
2000
900
1200
0.2300
Yes
82057000
4059245496945
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1255.002400
钢制
1
56
100
19
34.9
0
0.0
31.8
46.0
14.3
8.3
0.0
3.0
31.8
16.0
7.2
141.0
117.2
73.2
49.4
M8x63
150
1200
2400
800
1600
0.3500
Yes
82057000
4059245316809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1255.002600
钢制
1
70
90
19
35.0
0
0.0
32.0
47.0
14.9
8.9
0.0
3.0
32.0
17.5
7.1
178.0
110.2
75.2
50.1
M8x60
150
1000
2600
800
1600
0.4295
Yes
82057000
4059245316823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1255.003600
钢制
3
67
106
25
43.0
9
19.0
33.7
51.2
14.8
8.8
0.0
3.0
35.0
19.0
8
197.0
143.0
100.0
70.0
M8x60
100
1800
3600
900
1800
0.5077
Yes
82057000
4059245316847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1255.004000
钢制
1
61
112
31.8
49.2
0
0.0
45.3
64.3
19.0
11.0
0.0
3.0
44.0
19.0
8.7
206.0
139.5
90.3
63.5
M10x85
250
2000
4000
1400
3000
0.6672
Yes
82057000
4059245316854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1255.040001
钢制
1
70
90
32
50.0
0
0.0
45.0
64.0
18.6
10.6
0.0
4.0
42.0
22.0
8.3
220.4
142.8
92.8
62.2
M10x80
250
2000
4000
1400
3000
0.8901
Yes
82057000
4059245316878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1255.007000
钢制
1
70
90
32
53.0
0
0.0
45.0
64.0
22.7
13.5
0.0
5.0
51.0
25.0
8.7
226.0
177.0
124.0
90.0
M12x100
250
3200
7000
1400
3000
1.3000
Yes
82057000
4059245347926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1255.008000
钢制
1
50
100
50.8
76.2
0
0.0
69.8
95.2
26.5
16.7
0.0
8.0
82.1
31.8
12.3
303.0
229.2
153.0
105.0
M16x150
280
3000
8000
1800
3900
2.6600
Yes
82057000
4059245347933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1255.101000
不锈钢
1
85
120
16
26.0
0
0.0
24.0
34.0
9.5
5.5
0.0
2.0
16.0
9.0
4.4
88.0
57.0
31.0
16.6
M5x35
50
700
1000
500
700
0.0909
Yes
82057000
4059245316748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1255.101600
不锈钢
1
75
95
12.7
27.0
0
0.0
26.8
37.8
12.2
6.2
0.0
3.0
23.0
11.0
5.2
125.0
70.0
43.0
24.9
M6x50
100
1200
1600
800
1000
0.1972
Yes
82057000
4059245316793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1255.101800
不锈钢
1
60
95
12.7
24.5
0
0.0
27.0
39.7
13.0
7.0
0.0
3.0
22.7
9.5
5.2
104.0
64.7
33.7
19.9
M6x40
100
800
1800
600
1200
0.1594
Yes
82057000
4059245316762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1255.102400
不锈钢
1
56
100
19
34.9
0
0.0
31.8
46.0
14.3
8.3
0.0
3.0
31.8
16.0
7.2
141.0
117.2
73.2
49.4
M8x60
150
1200
2400
800
1600
0.3493
Yes
82057000
4059245316816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1255.102600
不锈钢
1
70
90
19
35.0
0
0.0
32.0
47.0
15.0
8.9
0.0
3.0
32.0
17.5
7.1
178.0
110.2
75.2
50.1
M8x60
150
1000
2600
800
1600
0.4369
Yes
82057000
4059245316830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1255.104000
不锈钢
1
61
112
31.8
49.2
0
0.0
45.3
64.3
19.0
11.0
0.0
3.0
44.0
19.0
8.7
206.0
139.5
90.3
63.5
M10x80
250
2000
4000
1400
3000
0.6667
Yes
82057000
4059245316861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D