피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0742 - Swivel feet steel
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Swivel feet
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/k0742.prj},{NB=K0742.010024X2000},{D=100},{H=23.5},{H2=44},{S=3},{SW=20},{L=200},{BELASTUNG=55},{GEW=1.4510},{EAN=4059245203338},{SW1=36.0},{NDM=24.0},{TYP=2.0},{XA=92.5},{XB=3.0},{XC=12.0},{XD=3.0},{XE=38.0},{XF=13.0},{XG=15.0},{XH=3.0},{XI=0.5},{XJ=17.0},{XK=23.0},{XL=10.0},{XM=21.5},{XN=28.0},{XO=47.0},{BESTKIPP=K0742.010024X200},{FORM=A},{D1=M24},{H1=244},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
S
height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
L
Length
[mm]
BELASTUNG
load capacity max.
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0742.005010X25
A
50
M10
18.5
53
28
3
14
25
15
0.1430
Yes
73181900
4059245202799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005010X50
A
50
M10
18.5
78
28
3
14
50
15
0.1919
Yes
73181900
4059245202805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005010X75
A
50
M10
18.5
103
28
3
14
75
15
0.1943
Yes
73181900
4059245202812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005010X100
A
50
M10
18.5
128
28
3
14
100
15
0.2022
Yes
73181900
4059245202775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005010X125
A
50
M10
18.5
153
28
3
14
125
15
0.2362
Yes
73181900
4059245202782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005012X25
A
50
M12
18.5
53
28
3
14
25
15
0.1450
Yes
73181900
4059245202843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005012X50
A
50
M12
18.5
78
28
3
14
50
15
0.2082
Yes
73181900
4059245202850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005012X75
A
50
M12
18.5
103
28
3
14
75
15
0.1860
Yes
73181900
4059245202867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005012X100
A
50
M12
18.5
128
28
3
14
100
15
0.2314
Yes
73181900
4059245202829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005012X125
A
50
M12
18.5
153
28
3
14
125
15
0.2210
Yes
73181900
4059245202836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005014X25
A
50
M14
18.5
53
28
3
14
25
15
0.1480
Yes
73181900
4059245202898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005014X50
A
50
M14
18.5
78
28
3
14
50
15
0.1850
Yes
73181900
4059245202904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005014X75
A
50
M14
18.5
103
28
3
14
75
15
0.2150
Yes
73181900
4059245202911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005014X100
A
50
M14
18.5
128
28
3
14
100
15
0.2360
Yes
73181900
4059245202874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005014X125
A
50
M14
18.5
153
28
3
14
125
15
0.2500
Yes
73181900
4059245202881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006514X50
A
65
M14
20.5
80
30
3
14
50
20
0.3250
Yes
73181900
4059245202959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006514X75
A
65
M14
20.5
105
30
3
14
75
20
0.3550
Yes
73181900
4059245202966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006514X100
A
65
M14
20.5
130
30
3
14
100
20
0.3760
Yes
73181900
4059245202928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006514X125
A
65
M14
20.5
155
30
3
14
125
20
0.3900
Yes
73181900
4059245202935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006514X150
A
65
M14
20.5
180
30
3
14
150
20
0.4110
Yes
73181900
4059245202942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006516X50
A
65
M16
20.5
80
30
3
14
50
20
0.3410
Yes
73181900
4059245203017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006516X75
A
65
M16
20.5
105
30
3
14
75
20
0.4078
Yes
73181900
4059245203024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006516X100
A
65
M16
20.5
130
30
3
14
100
20
0.4500
Yes
73181900
4059245202973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006516X125
A
65
M16
20.5
155
30
3
14
125
20
0.4380
Yes
73181900
4059245202980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006516X150
A
65
M16
20.5
180
30
3
14
150
20
0.4710
Yes
73181900
4059245202997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D