您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0117 - 锁紧手柄,带内螺纹,不锈钢金属件
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06411.prj},{NB=K0117.5163},{T=23},{D=23.0},{D1=30},{D2=31.0},{D3=22.0},{H=49.0},{H1=12.0},{H2=32.0},{H3=79.0},{H4=84.0},{A=110},{A1=126},{ZZ=26},{GEW=0.2982},{EAN=4059245077908},{NDM=16},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{XA=24.7},{XB=35.2},{XC=15},{XD=99.0},{XE=110},{XF=36.2},{XG=56.0},{XH=17.5},{XI=15},{XJ=94.5},{XK=20.3},{XL=9.3},{XM=103.8},{XN=13.5},{XO=11.8},{XP=30.8},{XQ=13.5},{XR=20.8},{XS=5.10},{XT=3.00},{XU=3.70},{XV=15},{XW=0.40},{XX=0.3},{XY=2.54},{XZ=1.35},{XA1=7.6},{XB1=1.6},{BESTKIPP=K0117.5163},{FARBE=silber metallic},{GR=5},{X=M 16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
深度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0117.1041
黑色亚光
1
M 4
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0301
Yes
73181600
4059245077694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1051
黑色亚光
1
M 5
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0294
Yes
73181600
4059245077717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1061
黑色亚光
1
M 6
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0288
Yes
73181600
4059245077731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2061
黑色亚光
2
M 6
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0767
Yes
73181600
4059245077755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2081
黑色亚光
2
M 8
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0742
Yes
73181600
4059245077779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.3081
黑色亚光
3
M 8
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1252
Yes
73181600
4059245077793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.3101
黑色亚光
3
M 10
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1207
Yes
73181600
4059245077816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.4101
黑色亚光
4
M 10
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.1981
Yes
73181600
4059245077830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.4121
黑色亚光
4
M 12
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.1941
Yes
73181600
4059245077854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.5121
黑色亚光
5
M 12
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.3174
Yes
73181600
4059245077878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.5161
黑色亚光
5
M 16
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.2937
Yes
73181600
4059245077892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1043
银色金属
1
M 4
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0301
Yes
73181600
4059245077700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1053
银色金属
1
M 5
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0300
Yes
73181600
4059245077724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1063
银色金属
1
M 6
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0290
Yes
73181600
4059245077748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2063
银色金属
2
M 6
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0770
Yes
73181600
4059245077762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2083
银色金属
2
M 8
12
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0750
Yes
73181600
4059245077786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.3083
银色金属
3
M 8
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1192
Yes
73181600
4059245077809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.3103
银色金属
3
M 10
14
16.0
21
22.0
17.0
37.0
10.0
23.0
57.5
61.5
79
90
22
0.1180
Yes
73181600
4059245077823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.4103
银色金属
4
M 10
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.1805
Yes
73181600
4059245077847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.4123
银色金属
4
M 12
17
19.0
25
26.0
19.0
42.5
10.0
26.0
67.0
72.0
95
108
24
0.1942
Yes
73181600
4059245077861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.5123
银色金属
5
M 12
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.3102
Yes
73181600
4059245077885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.5163
银色金属
5
M 16
23
23.0
30
31.0
22.0
49.0
12.0
32.0
79.0
84.0
110
126
26
0.2982
Yes
73181600
4059245077908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1A01
黑色亚光
1
10-24
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0300
Yes
73181600
4059245378487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1A11
黑色亚光
1
10-32
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0280
Yes
73181600
4059245378500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1A21
黑色亚光
1
1/4-20
9
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0270
Yes
73181600
4059245378524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D