피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0121 - Clamping levers external thread, stainless steel
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06441_1.prj},{NB=K0121.11A4X20},{BESTKIPP=K0121.11A4X20},{AUSF=Edelstahl elektrolytisch poliert},{GR=1},{X=3/8-16},{L=20},{D=19},{D1=28},{D2=20},{H=41},{H1=12},{H3=63},{H4=72},{A=83},{A1=107},{ZZ=24},{GEW=0.2295},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245382347},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{NDM=10},{NDM1=0.7500},{TYP1=2},{TYP=2},{XA=20.000},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
ⁿ/ₐ
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0121.1110X25
stainless steel electropo...
1
M 10
25
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2331
Yes
73181520
4059245081455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.1110X30
stainless steel electropo...
1
M 10
30
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2404
Yes
73181520
4059245081462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.1110X40
stainless steel electropo...
1
M 10
40
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2391
Yes
73181520
4059245081479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.1110X50
stainless steel electropo...
1
M 10
50
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2485
Yes
73181520
4059245081486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.1110X60
stainless steel electropo...
1
M 10
60
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2460
Yes
73181520
4059245081493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.1112X25
stainless steel electropo...
1
M 12
25
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2600
Yes
73181520
4059245081509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.1112X30
stainless steel electropo...
1
M 12
30
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2403
Yes
73181520
4059245081516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.1112X40
stainless steel electropo...
1
M 12
40
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2460
Yes
73181520
4059245081523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.1112X50
stainless steel electropo...
1
M 12
50
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2545
Yes
73181520
4059245081530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.1112X60
stainless steel electropo...
1
M 12
60
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2629
Yes
73181520
4059245081547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.11A4X20
stainless steel electropo...
1
3/8-16
20
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2295
Yes
73181520
4059245382347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.11A4X30
stainless steel electropo...
1
3/8-16
30
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2347
Yes
73181520
4059245382354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.11A4X40
stainless steel electropo...
1
3/8-16
40
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2328
Yes
73181520
4059245382361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.11A4X45
stainless steel electropo...
1
3/8-16
45
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2359
Yes
73181520
4059245382378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.11A4X50
stainless steel electropo...
1
3/8-16
50
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2388
Yes
73181520
4059245382385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.11A4X60
stainless steel electropo...
1
3/8-16
60
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2439
Yes
73181520
4059245382392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.11A5X20
stainless steel electropo...
1
1/2-13
20
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2311
Yes
73181520
4059245382408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.11A5X30
stainless steel electropo...
1
1/2-13
30
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2385
Yes
73181520
4059245382415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.11A5X40
stainless steel electropo...
1
1/2-13
40
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2445
Yes
73181520
4059245382422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.11A5X45
stainless steel electropo...
1
1/2-13
45
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2476
Yes
73181520
4059245382439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.11A5X50
stainless steel electropo...
1
1/2-13
50
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2548
Yes
73181520
4059245382446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0121.11A5X60
stainless steel electropo...
1
1/2-13
60
19
28
20
41
12
63
72
83
107
24
0.2612
Yes
73181520
4059245382453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D