您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0254 - 转动球形把手
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06246.prj},{NB=K0254.03107},{GR=3},{D1=40},{D2=19.0},{D3=23},{D4=13},{H=41},{H1=4.0},{H2=3.0},{L=15},{L2=25},{L3=7},{L4=10},{SW=10},{GEW=0.0820},{EAN=4059245057382},{NDM=10.000},{XA=0.800},{XB=60.000},{XC=11.400},{XD=1.000},{XE=17.600},{XF=0.500},{XG=1.250},{XI=54.000},{BESTKIPP=K0254.03107},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{AUSF=Achse Edelstahl},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D1
波珠直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
螺栓长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
SW
钳口宽度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0254.106
黑色 RAL 7021
1
钢制轴
M 6
25
12.0
17
8
25
3.0
2.0
10
15
5
5
7
0.0191
Yes
73181520
4059245057436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.1065
浅灰色 RAL 7035
1
钢制轴
M 6
25
12.0
17
8
25
3.0
2.0
10
15
5
5
7
0.0196
Yes
73181520
4059245057443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.1066
红色 RAL 3020
1
钢制轴
M 6
25
12.0
17
8
25
3.0
2.0
10
15
5
5
7
0.0188
Yes
73181520
4059245057450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.1067
黄色 RAL 1021
1
钢制轴
M 6
25
12.0
17
8
25
3.0
2.0
10
15
5
5
7
0.0190
Yes
73181520
4059245057467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.208
黑色 RAL 7021
2
钢制轴
M 8
32
15.5
19
10
33
3.5
2.6
12
20
6
6
8
0.0412
Yes
73181520
4059245057474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.2085
浅灰色 RAL 7035
2
钢制轴
M 8
32
15.5
19
10
33
3.5
2.6
12
20
6
6
8
0.0412
Yes
73181520
4059245057481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.2086
红色 RAL 3020
2
钢制轴
M 8
32
15.5
19
10
33
3.5
2.6
12
20
6
6
8
0.0410
Yes
73181520
4059245057498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.2087
黄色 RAL 1021
2
钢制轴
M 8
32
15.5
19
10
33
3.5
2.6
12
20
6
6
8
0.0412
Yes
73181520
4059245057504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.310
黑色 RAL 7021
3
钢制轴
M 10
40
19.0
23
13
41
4.0
3.0
15
25
7
10
10
0.0817
Yes
73181520
4059245057511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.3105
浅灰色 RAL 7035
3
钢制轴
M 10
40
19.0
23
13
41
4.0
3.0
15
25
7
10
10
0.0825
Yes
73181520
4059245057528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.3106
红色 RAL 3020
3
钢制轴
M 10
40
19.0
23
13
41
4.0
3.0
15
25
7
10
10
0.0817
Yes
73181520
4059245057535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.3107
黄色 RAL 1021
3
钢制轴
M 10
40
19.0
23
13
41
4.0
3.0
15
25
7
10
10
0.0828
Yes
73181520
4059245057542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.412
黑色 RAL 7021
4
钢制轴
M 12
50
24.0
31
16
51
5.5
4.5
20
30
8
8
13
0.1542
Yes
73181520
4059245057559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.4125
浅灰色 RAL 7035
4
钢制轴
M 12
50
24.0
31
16
51
5.5
4.5
20
30
8
8
13
0.1542
Yes
73181520
4059245057566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.4126
红色 RAL 3020
4
钢制轴
M 12
50
24.0
31
16
51
5.5
4.5
20
30
8
8
13
0.1560
Yes
73181520
4059245057573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.4127
黄色 RAL 1021
4
钢制轴
M 12
50
24.0
31
16
51
5.5
4.5
20
30
8
8
13
0.1542
Yes
73181520
4059245057580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.0106
黑色 RAL 7021
1
不锈钢轴杆
M 6
25
12.0
17
8
25
3.0
2.0
10
15
5
5
7
0.0191
Yes
73181520
4059245057276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.01065
浅灰色 RAL 7035
1
不锈钢轴杆
M 6
25
12.0
17
8
25
3.0
2.0
10
15
5
5
7
0.0198
Yes
73181520
4059245057283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.01066
红色 RAL 3020
1
不锈钢轴杆
M 6
25
12.0
17
8
25
3.0
2.0
10
15
5
5
7
0.0197
Yes
73181520
4059245057290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.01067
黄色 RAL 1021
1
不锈钢轴杆
M 6
25
12.0
17
8
25
3.0
2.0
10
15
5
5
7
0.0192
Yes
73181520
4059245057306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.0208
黑色 RAL 7021
2
不锈钢轴杆
M 8
32
15.5
19
10
33
3.5
2.6
12
20
6
6
8
0.0412
Yes
73181520
4059245057313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.02085
浅灰色 RAL 7035
2
不锈钢轴杆
M 8
32
15.5
19
10
33
3.5
2.6
12
20
6
6
8
0.0480
Yes
73181520
4059245057320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.02086
红色 RAL 3020
2
不锈钢轴杆
M 8
32
15.5
19
10
33
3.5
2.6
12
20
6
6
8
0.0414
Yes
73181520
4059245057337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.02087
黄色 RAL 1021
2
不锈钢轴杆
M 8
32
15.5
19
10
33
3.5
2.6
12
20
6
6
8
0.0413
Yes
73181520
4059245057344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0254.0310
黑色 RAL 7021
3
不锈钢轴杆
M 10
40
19.0
23
13
41
4.0
3.0
15
25
7
10
10
0.0833
Yes
73181520
4059245057351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D