您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0259 - 手轮,带安全手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06265_asmtab.prj},{NB=K0259.416016050},{GR=4},{D=45},{D1=160},{D3=25},{D4=25},{D6=26},{A=62.0},{A1=5.6},{H=28.0},{L=142.0},{L1=18.5},{L2=81.6},{L3=63.8},{B3=5},{T=18.3},{GEW=0.4800},{EAN=4059245063017},{NDM=8.000},{TYP=2.000},{XA=28.000},{XB=25.000},{XC=5.000},{XD=24.000},{XE=12.000},{TYP1=20},{XF=16},{XG=12},{BESTKIPP=K0259.41601605},{AUSF=Nabe mit Nut},{AUSF1=ohne Querbohrung},{D2=16},{D5=M8},{D7=-},{H2=-},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XPOS='0','Zylindergriff eingeschwenkt','1','Zylindergriff ausgeschwenkt'},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径 H7
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
螺纹
ⁿ/ₐ
D6
直径
[mm]
D7
螺纹
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H2
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
高度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B3
毂槽宽度 P9
[mm]
T
毂槽深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0259.108008
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.1003
Yes
39269099
4059245062645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.108010
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0981
Yes
39269099
4059245062683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.108012
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0937
Yes
39269099
4059245062720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.210010
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1585
Yes
39269099
4059245062768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.210012
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1537
Yes
39269099
4059245062805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.312512
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
0
0.0
0.3085
Yes
39269099
4059245062843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.312514
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
0
0.0
0.3000
Yes
39269099
4059245062881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.312516
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
0
0.0
0.2965
Yes
39269099
4059245062928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.416014
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
0
0.0
0.5000
Yes
39269099
4059245062966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.416016
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
0
0.0
0.5200
Yes
39269099
4059245063000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.10800802
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
2
9.0
0.0998
Yes
39269099
4059245062652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.10801003
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
3
11.4
0.0973
Yes
39269099
4059245062690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.10801204
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
4
13.8
0.0931
Yes
39269099
4059245062737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.21001003
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
3
11.4
0.1568
Yes
39269099
4059245062775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.21001204
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
4
13.8
0.1520
Yes
39269099
4059245062812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.31251204
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
4
13.8
0.3106
Yes
39269099
4059245062850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.31251405
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
5
16.3
0.3036
Yes
39269099
4059245062898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.31251605
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
5
18.3
0.2986
Yes
39269099
4059245062935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.41601405
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
5
16.3
0.4929
Yes
39269099
4059245062973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.41601605
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
5
18.3
0.4800
Yes
39269099
4059245063017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.1080086
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.1000
Yes
39269099
4059245062676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.1080106
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0980
Yes
39269099
4059245062713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.1080126
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0958
Yes
39269099
4059245062751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.2100106
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1569
Yes
39269099
4059245062799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0259.2100126
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1790
Yes
39269099
4059245062836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D