피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0290 - Self-aligning pads adjustable with O-ring and hexagon socket
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Support elements, locating elements, stop elements
Self-aligning pads, thrust screws
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/pendelauflagen_druckschrauben/02008.prj},{NB=K0290.510X051_O_(0)},{D2=6.0},{L=51.5},{L3=1.5},{SW1=5},{KUGEL=5},{GEW=0.0226},{EAN=4059245002788},{NDR=10.000},{ST=0.00},{TYP=3.000},{XA=2.000},{XB=0.430},{XC=5.130},{XD=2.400},{XE=3.000},{XF=35.000},{XG=0.400},{XH=7.100},{XI=4.000},{XJ=5.000},{XK=0.000},{XL=1.500},{BESTKIPP=K0290.510X051},{FORM=O},{AUSF=Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche},{D1=M 10},{BELASTUNG=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L3
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
KUGEL
ball-Ø
[mm]
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0290.112X025
C
flattened steel ball, fla...
M 12
6.0
25.0
0.0
6
7
15
0.0144
Yes
84662080
4059245002641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.112X035
C
flattened steel ball, fla...
M 12
6.0
35.0
0.0
6
7
15
0.0210
Yes
84662080
4059245002658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.112X050
C
flattened steel ball, fla...
M 12
6.0
50.0
0.0
6
7
15
0.0306
Yes
84662080
4059245002665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.116X025
C
flattened steel ball, fla...
M 16
8.5
25.0
0.0
8
10
23
0.0264
Yes
84662080
4059245002672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.116X035
C
flattened steel ball, fla...
M 16
8.5
35.0
0.0
8
10
23
0.0377
Yes
84662080
4059245002689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.116X050
C
flattened steel ball, fla...
M 16
8.5
50.0
0.0
8
10
23
0.0549
Yes
84662080
4059245002696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.312X025
F
flattened steel ball, dia...
M 12
6.0
25.0
0.0
6
7
15
0.0142
Yes
84662080
4059245002702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.312X035
F
flattened steel ball, dia...
M 12
6.0
35.0
0.0
6
7
15
0.0202
Yes
84662080
4059245002719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.312X050
F
flattened steel ball, dia...
M 12
6.0
50.0
0.0
6
7
15
0.0326
Yes
84662080
4059245002726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.316X025
F
flattened steel ball, dia...
M 16
8.5
25.0
0.0
8
10
23
0.0261
Yes
84662080
4059245002733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.316X035
F
flattened steel ball, dia...
M 16
8.5
35.0
0.0
8
10
23
0.0375
Yes
84662080
4059245002740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.316X050
F
flattened steel ball, dia...
M 16
8.5
50.0
0.0
8
10
23
0.0543
Yes
84662080
4059245002757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.712X025
K
flattened POM ball, flat ...
M 12
6.0
25.0
0.0
6
7
2
0.0130
Yes
84662080
4059245003006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.712X035
K
flattened POM ball, flat ...
M 12
6.0
35.0
0.0
6
7
2
0.0193
Yes
84662080
4059245003013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.712X050
K
flattened POM ball, flat ...
M 12
6.0
50.0
0.0
6
7
2
0.0291
Yes
84662080
4059245003020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.716X025
K
flattened POM ball, flat ...
M 16
8.5
25.0
0.0
8
10
4
0.0226
Yes
84662080
4059245003037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.716X035
K
flattened POM ball, flat ...
M 16
8.5
35.0
0.0
8
10
4
0.0335
Yes
84662080
4059245003044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.716X050
K
flattened POM ball, flat ...
M 16
8.5
50.0
0.0
8
10
4
0.0510
Yes
84662080
4059245003051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.510X026
O
stainless steel ball, dia...
M 10
6.0
26.5
1.5
5
5
-
0.0106
Yes
84662080
4059245002764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.510X036
O
stainless steel ball, dia...
M 10
6.0
36.5
1.5
5
5
-
0.0145
Yes
84662080
4059245002771
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.510X051
O
stainless steel ball, dia...
M 10
6.0
51.5
1.5
5
5
-
0.0226
Yes
84662080
4059245002788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.512X027
O
stainless steel ball, dia...
M 12
8.0
27.0
2.0
6
7
15.4
0.0158
Yes
84662080
4059245002795
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.512X037
O
stainless steel ball, dia...
M 12
8.0
37.0
2.0
6
7
15.4
0.0210
Yes
84662080
4059245002801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.512X052
O
stainless steel ball, dia...
M 12
8.0
52.0
2.0
6
7
15.4
0.0330
Yes
84662080
4059245002818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0290.516X028
O
stainless steel ball, dia...
M 16
11.0
28.0
3.0
8
10
23.3
0.0272
Yes
84662080
4059245002825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D